Koppelconnectoren - SF-7EP1N8A90A1 - 1605568

Koppelconnectoren, recht, kort, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9 mm, compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605568
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 153 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,053 g