Wanddoorvoer stift/bus connector - SF-7EE1N8AS000 - 1605567

Wanddoorvoer stift/bus connector, recht, M23, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4 x M3, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605567
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 157 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,193 g
Douanetariefnummer 85444290