Contactblok - HC-B 6-EBUQ-2,5 - 1605556

HEAVYCON-buscontactblok, serie B6, 6-polig, QUICKON-aansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Contactblok
Bij de QUICKON-aansluittechniek kunnen de aders door een eenvoudige slag van een schroevendraaier worden aangesloten. De ader hoeft niet eerst te worden gestript! Dat bespaart ten minste 60 % aansluittijd!

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605556
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 535 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,055 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)