Kabelconnectoren - SF-5ES1N8A80DU - 1605532

Kabelconnectoren, recht, kort, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 14 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: kabeldiameters 7,5 mm ... 14 mm betrouwbaar aansluiten
  • omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605532
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 152 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,123 g