Apparaatconnector voorwand - SF-5EP1N8AWA00 - 1605520

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605520
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 154 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,035 g