Doorvoer achterwand - SF-5EP1N8AC0A1 - 1605516

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Doorvoer achterwand, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4 x M3, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605516
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 156 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,126 g