Apparaatconnector voorwand - SF-5EP1N8AAK00 - 1605515

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, vergrote flensafmetingen, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605515
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,142 g