Koppelconnectoren - SF-5EP1N8A90DU - 1605499

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Koppelconnectoren, recht, kort, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 14 mm, compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: kabeldiameters 7,5 mm ... 14 mm betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605499
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 153 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,098 g