Kabelconnectoren - RC-63S1N1280EP - 1603713

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603713
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356246743
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden