Apparaatconnector achterwand - RC-63P1N2253F0 - 1603639

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6+3, soort contact: stift, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, 4x Ø 3,2, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603639
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,032 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek