RC-63P1N126100 - 1603558

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Apparaatconnector met M20 x 1,5-inschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6+3, soort contact: stift, soldeeraansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603558
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,035 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in