Apparaatconnector voorwand - RC-63P1N122200 - 1603548

Geen afbeelding beschikbaar

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6+3, soort contact: stift, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø2,7, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, wanddikte min.: 1 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603548
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356382779
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek