Apparaatconnector achterwand - RC-1RP1NRAE000 - 1603111

De afbeelding toont de 17-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, radiale O-ring, 4 x M3, wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603111
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356243544
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek