RC-1RP1NRA7700 - 1603091

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Koppelconnector, met Pg13,5-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: nee, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603091
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356243377
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in