RC-1RP1NRA6100 - 1603082

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Apparaatconnector met M20 x 1,5-inschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603082
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,032 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek