RC-1RP1N12UL0Y - 1603056

Geen afbeelding beschikbaar

Doorvoer achterwand, met Pg13,5-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: nee, schroefvergrendeling, M23, radiale O-ring, 4 x M3, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1603056
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,097 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in