RC-19S1N12R6NY - 1602903

De afbeelding toont de 12-polige productvariant, met dubbelbeugeltrekontlasting

Kabelconnector met Pg11-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1602903
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,093 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in