RC-19S1N12R3EP - 1602897

De afbeelding toont de 12-polige productvariant, met dubbelbeugeltrekontlasting

Kabelconnector met Pg13,5-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1602897
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,089 g