Apparaatconnector achterwand - RC-19S1N12E10U - 1602861

De afbeelding toont de 17-polige productvariant met O-ring-afdichting

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4 x M3, wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1602861
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,043 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in