H-verdeler - QPD H 3PE2,5 BK - 1582154

H-verdeler, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, zonder QUICKON-moer

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
  • Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
  • flexibel en compact - door de interne verbinding van de aansluitingen kunnen de H- en T-verdelers voor het aftakken van stamkabels of als sterverdeler worden gebruikt

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1582154
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 475 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 82,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback