Connector - SACC-MINMS-5CON-PG16 - 1559039

Connector, Universeel, 5-polig, connector recht 7/8"-UNF, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg16, kabeldiameter 12 mm ... 14 mm, contact 3 voorijlend

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1559039
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 25 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 61,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)