Inbouwconnector - SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA - 1554717

Sensor-/actorinbouwbusconnector, 5-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm², roestvaststalen uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1554717
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 270 (C-2-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)