Dataconnector - SACC-M12MRD-4Q SH - 1553624

Dataconnector, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: D, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1553624
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 343 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 47,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)