Connector - SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - 1542897

Connector, Universeel, 4-polig, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 3,5 mm ... 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1542897
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 201 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 31,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)