Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-C SCO - 1516836

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1516836
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 264 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 326,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)