Netwerkkabel - VS-M12MSD/2,0-93X/M12MSDOD - 1454231

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12 / IP69K, polarisatie: D, op connector recht M12 / IP69K, polarisatie: D, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1454231
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 159 (C-4-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 190,000 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)