Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/BI 0,34 - 1454037

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, op Ventielsteker BI (11 mm), kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1454037
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356567688
Douanetariefnummer 85444290
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!