Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/KMYZ9 SCO - 1453300

Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR, grijs RAL 7001, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker Festo ZC, met 1 led, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker zonder beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • aansluitkabel speciaal voor Festo-ventielen van bouwvorm KMYZ9
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1453300
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 84,000 g
Douanetariefnummer 85444290