Sensor-/actorbox - SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P - 1452589

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A-gepolariseerd, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1452589
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 262 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 913,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)