Ventielsteker - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - 1452291

Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker CI (9,4 mm), met 1 led, voorzien van Varistor, schroefaansluiting, kabelwartel M12, kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1452291
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 31 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst HU (Hongarije)