Ventielsteker - SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - 1452259

Ventielsteker, Universeel, 3-polig, ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, voorzien van Varistor, schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1452259
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 30 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst HU (Hongarije)