Powerkabel - SAC-5P-MINMS/0,6-430/MINFS PWR - 1443417

Powerkabel, 5-polig, PVC, grijs RAL 7001, connector recht 7/8"-16UNF, A-gepolariseerd, op bus recht 7/8"-16UNF, A-gepolariseerd, kabellengte: 0,6 m, 1,5 mm² aderdoorsnede, voor energievoorziening

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste connector in bouwgrootte 7/8"-16UNF
  • krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1443417
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 278 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 199,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!