Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-V - 1443187

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, voorzien van varistor, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met varistor als beveiligingsschakeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1443187
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 230 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 65,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)