Sensor-/actorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS P - 1442463

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 10 m, met kunststofrand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • gewicht besparen – onze connectoren met lichte kunststofrand

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1442463
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 124 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 250,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)