Inbouwconnector - SACCBP-MS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442230

Inbouwsteker, afgeschermd, 12-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 2 m kabel, 12 x 0,14 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1442230
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 51 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 158,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)