Connector - SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440025

Connector, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, A-gepolariseerd, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 5,5 mm ... 8,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1440025
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 24 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 57,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)