Bussysteem-inbouwstiftconnector - SACCBP-MSB-5CON-PG9/2,0-900SCO - 1437669

Bussysteem-inbouwconnector, INTERBUS, 5-polig, M12, afgeschermd, B-gepolariseerd, SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 2,0 m bustak

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1437669
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 425 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 162,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)