Bussysteemkabel - SAC-5PY-F/2X 0,5-920-MS-FS - 1436026

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, paars RAL 4001, afgeschermd, bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A en connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 0,5 m, alle connectoren niet afgeschermd, afscherming op pin 1 aangebracht

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1436026
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 434 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 113,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)