Bussysteemkabel - SAC-5P-MSB-FRB SCO/900/... - 1433207

Bussysteemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polig, PUR halogeenvrij, meigroen RAL 6017, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, op bus haaks M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1433207
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Cataloguspagina Pagina 428 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)