Connector - SACC-FS-5SC SH SCO - 1432664

Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • veerdrukaansluiting: veilig aansluiten, ook bij schokken en trillingen, dankzij de hoge contactkrachten
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1432664
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 19 (C-4-2015)
GTIN 4046356348355
Douanetariefnummer 85366990
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!