Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/5,0-PVC/M12FS B-L - 1431966

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze PVC-kabel voor gemiddelde mechanische belasting

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1431966
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356506557
Douanetariefnummer 85444290
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!