Sensor-/actorkabel - SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - 1430640

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • ruimte besparen – met meerpolige connectoren
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1430640
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 212 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 593,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)