Inbouwconnector - SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - 1430462

Sensor-/actorinbouwbus, 17-polig, M12 SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 0,5 m halogeenvrije TPE-litzendraad, 17 x 0,14 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1430462
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 46 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 35,000 g
Douanetariefnummer 85444290