Sensor-/actorkabel - SAC-17P- 3,0-35T/FS SH SCO - 1430297

Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • ruimte besparen – met meerpolige connectoren
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1430297
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 215 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 342,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)