Bussysteemkabel - SAC-6P-MS/ 5,0-970/FS SCO - 1428665

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1428665
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 324 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 390,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)