Sensor-/actorkabel - SAC-6P-M8MS/3-PUR/8PM8FSSH OBS - 1426185

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 6-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M8, op bus recht M8, kabellengte: 3 m, zonder PATG´s, speciale schakeling, klantspecifieke uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1426185
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 124,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!