Glasvezel-patchkabel - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR - 1426160

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-vezel 200/230 µm, metalen SC-RJ/IP67 push-pull-behuizing op BFOC(ST)/IP20, PVC-buitenmantel, halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, in beschermslang, voor permanente toepassing binnen, lengte: 13 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • universele installatiekabel voor permanente toepassing binnen en buiten (plaatsing ondergronds niet toegelaten)
  • PVC-buitenmantel
  • inclusief specifiek meetprotocol
  • Extra leidingbeveiliging dankzij de beschermbuis
  • afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer duurzaam polyvinylchloride (PVC)
  • robuuste kabel voor toepassing in ruwe omgevingen
  • PROFINET type B
  • halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1426160
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 217 (C-4-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.238,000 g
Douanetariefnummer 85447000
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!