Inbouwconnector - SACC-DSI-M12MS-5CON-M16/0,5 SH - 1426132

Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1426132
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!