Powerkabel - SAC-4P- 3,0-PUR/FSL SCO - 1425074

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, bus recht M12, polarisatie: L, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 16 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1425074
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 296 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 476,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)