Powerkabel - SAC-4P-MRL/10,0-110 SCO - 1425052

Powerkabel, 4-polig, PVC, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M12, L-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1425052
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 297 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.070,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)